Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 59 x 104 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ K
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M3121
|
EAN |
5027590444019
|
UPC |
051712254908
|
Produkt Länge/Tiefe |
305 mm
|
Produkthöhe |
65 mm
|
Produktbreite |
145 mm
|
Produktgewicht |
317 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Modellcode |
FUSE 500A 690V 1*KN/80 AR UC
|
Stromstärkewert |
500 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
180000 bei 660 V
|
Lichtbogen (I2T) |
27.000
|
Watt-Verluste |
70 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
*1
|