Sicherungseinsatz, superflink, 500 A, AC 690 V, Kompaktgröße 1, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M3471
|
| EAN |
5027590448215
|
| UPC |
051712256223
|
| Produkt Länge/Tiefe |
60 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
43 mm
|
| Produktgewicht |
44.3 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Stromstärkewert |
500 A
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
180000 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter |
| Sicherungsgröße |
*1
|