Dokument herunterladen () von 20

170M3534

Sicherungseinsatz, superflink, 100 A, AC 1000 V, kompakte Größe 1, 43 x 60 x 156 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3534
UPC
051712678582
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
156 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
445 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized

Electrical data

Stromstärkewert
100 A
Betriebsspannung
700 V (UL), 690 V (IEC)
Abschaltleistung
150 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
5100 bei 1000 V

Product specifications

Anwendung
Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren