Dokument herunterladen () von 20

170M3611

Sicherungseinsatz, superflink, 80 A, AC 690 V, Kompaktgröße 1, 45 x 45 x 110 mm, aR, IEC, UL

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3611
EAN
5027590448628
UPC
051712256650
Produkt Länge/Tiefe
305 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
319 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung

Electrical data

Stromstärkewert
80 A
Betriebsspannung
690 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
1250 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
-FU/- Ohne Kennmelder
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren