Dokument herunterladen () von 20

170M3619
Modellcode: FUSE 400A 690V 1*FU/78 AR UC

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 700 V (UL), 690 V (IEC), 400 A, 200 kAIC, Sonstige, Sicherung, Endblatt X Endblatt, Klasse aR

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3619
EAN
5027590448703
UPC
051712799096
Produkt Länge/Tiefe
305 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
319 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Modellcode
FUSE 400A 690V 1*FU/78 AR UC

Electrical data

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
690 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
105000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
-FU/- Ohne Kennmelder
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren