Dokument herunterladen () von 20

170M3990
Modellcode: FUSE 350A 1000V 1*TN/110 AR

Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, AC 1000 V, compact DIN 1, 43 x 61 x 138 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ T

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3990
EAN
5027590450836
UPC
051712679060
Produkt Länge/Tiefe
305 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
319 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Modellcode
FUSE 350A 1000V 1*TN/110 AR

Electrical data

Stromstärkewert
350 A
Betriebsspannung
1000 V
Abschaltleistung
125 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
175000 bei 1000 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43653
TN/110 Typ T Kennmelder für Mikroschalter
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren