Dokument herunterladen () von 20

170M4139
Modellcode: FUSE 200A 1250V 1/110 AR CU

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 200A, 100 kAIC, Class aR, DIN 43 620, Standard, Ausschaltzeit bei 1000 V: 22500, Ausschaltzeit bei 1250V: 30000,quadratischer Körper mit mittleren verschraubten Anschlussfahnen (geschlitzt),Stirnkennmelder,50W

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4139
EAN
5027590451345
UPC
051712257756
Produkt Länge/Tiefe
245 mm
Produkthöhe
62 mm
Produktbreite
142 mm
Produktgewicht
501 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Modellcode
FUSE 200A 1250V 1/110 AR CU

Electrical data

Stromstärkewert
200 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
22500 bei 1000 V, 30000 bei 1250 V
Lichtbogen (I2T)
3800
Watt-Verluste
50 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
1

Produktspezifikation exportieren