Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 66 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M4163
|
| EAN |
5027590451499
|
| UPC |
051712257893
|
| Produkt Länge/Tiefe |
245 mm
|
| Produkthöhe |
62 mm
|
| Produktbreite |
142 mm
|
| Produktgewicht |
488 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Modellcode |
FUSE 450A 690V 1/110 AR UC
|
| Stromstärkewert |
450 A
|
| Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
120000 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
/110 Optische Kennmelder verschraubte Anschlussfahne |
| Sicherungsgröße |
1
|