Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, superflink, 690 A (IEC), 700 V (UL), 630 V, Größe: 1, Stirnkennmelder, Bündiger Kontakt, B/ Optische Anzeige
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M4416
|
EAN |
5027590452861
|
UPC |
051712258753
|
Produkt Länge/Tiefe |
107 mm
|
Produkthöhe |
63 mm
|
Produktbreite |
53 mm
|
Produktgewicht |
373 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Stromstärkewert |
630 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Abschaltleistung |
200 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Löschen (12T) |
350000 bei 660 V
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
B/ Optische Kennmelder |
Sicherungsgröße |
1
|