Dokument herunterladen () von 20

170M4467

Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 690 V, Größe 1, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4467
EAN
5027590453219
UPC
051712258975
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
51 mm
Produktgewicht
399 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung

Electrical data

Stromstärkewert
700 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
465000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
69500
Watt-Verluste
85 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
1
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren