Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 690 V, Größe 1, 53 x 69 x 51 mm, aR, UL, IEC, Kennmelder Typ K
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M4560
|
EAN |
5027590453493
|
UPC |
051712259248
|
Produkt Länge/Tiefe |
170 mm
|
Produkthöhe |
52 mm
|
Produktbreite |
72 mm
|
Produktgewicht |
153 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Stromstärkewert |
315 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Abschaltleistung |
200 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Löschen (12T) |
42000 bei 660 V
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
GKN/Typ K Kennmelder für Mikroschalter |
Sicherungsgröße |
1
|