Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 690 V, Größe 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M4617
|
EAN |
5027590453738
|
UPC |
051712259378
|
Produkt Länge/Tiefe |
136 mm
|
Produkthöhe |
69 mm
|
Produktbreite |
53 mm
|
Produktgewicht |
414 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
Modellcode |
FUSE 700A 690V 1FU/90 AR UC
|
Stromstärkewert |
700 A
|
Betriebsspannung |
690 V
|
Abschaltleistung |
200 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Löschen (12T) |
465000 bei 660 V
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungstyp |
Amerikanisches Design
-FU/- Ohne Kennmelder verschraubte Anschlussfahne |
Sicherungsgröße |
1
|