Dokument herunterladen () von 20

170M4762

Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 690 V, Größe 1, 53 x 69 x 136 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder, 115 mm Stichmaß

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4762
EAN
5996516014004
UPC
051712259828
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
52 mm
Produktbreite
170 mm
Produktgewicht
529 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung

Electrical data

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
91500 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
13500
Watt-Verluste
65 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
1
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren