Sicherungseinsatz, superflink, 25 A, AC 1000 V, Größe 00, 30 x 47 x 98 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M4823
|
EAN |
5027590454353
|
UPC |
051712679299
|
Produkt Länge/Tiefe |
233 mm
|
Produkthöhe |
66 mm
|
Produktbreite |
140 mm
|
Produktgewicht |
234 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Modellcode |
FUSE 25A 1000V 00TN/80 AR
|
Stromstärkewert |
25 A
|
Betriebsspannung |
1000 V (IEC)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
210 bei 1000 V
|
Lichtbogen (I2T) |
30
|
Watt-Verluste |
7 W
|
Ausschaltvermögen |
125 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
00
|