Sicherungseinsatz, superflink, 1100 A, AC 600 V, DIN 2, 61 x 61 x 108 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, 80 mm Stichmaß
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M5017
|
| EAN |
5027590455442
|
| UPC |
051712259927
|
| Produkt Länge/Tiefe |
283 mm
|
| Produkthöhe |
67 mm
|
| Produktbreite |
163 mm
|
| Produktgewicht |
933 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Modellcode |
FUSE 1100A 600V 2/80 AR UC
|
| Stromstärkewert |
1100 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
1600000 bei 660 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
245000
|
| Betriebsspannung |
600 Vac
|
| Watt-Verluste |
120 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungsgröße |
2
|
| Sicherungstyp |
DIN 43653
/80 Optische Kennmelder |