Dokument herunterladen () von 20

170M5117

Sicherungseinsatz, superflink, 1100 A, AC 600 V, DIN 2, 61 x 77 x 108 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5117
EAN
5027590455787
UPC
051712260145
Produkt Länge/Tiefe
286 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
165 mm
Produktgewicht
625 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung

Electrical data

Stromstärkewert
1100 A
Betriebsspannung
600 Vac
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
1600000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
245000
Watt-Verluste
120 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren