Dokument herunterladen () von 20

170M5059

Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 75 x 108 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5059
EAN
5027590455473
UPC
051712793087
Produkt Länge/Tiefe
286 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
165 mm
Produktgewicht
594 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized

Electrical data

Stromstärkewert
450 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
105000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
15.500
Watt-Verluste
70 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren