Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, AC 1250 V, Größe 2, 61 x 75 x 77 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M5391
|
EAN |
5027590456821
|
UPC |
051712261067
|
Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
Produkthöhe |
80 mm
|
Produktbreite |
124 mm
|
Produktgewicht |
743.5 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Modellcode |
FUSE 350A 1250V 2BKN/75 AR CU
|
Stromstärkewert |
350 A
|
Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Abschaltleistung |
100 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Löschen (12T) |
97500 bei 1000 V, 135000 bei 1250 V
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/75 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |
Sicherungsgröße |
2
|