Dokument herunterladen () von 20

170M5592
Modellcode: FUSE 400A 1250V 2GKN/75 AR CU

Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 1250 V, Größe 2, 61 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5592
EAN
5027590457798
UPC
051712261746
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
77 mm
Produktbreite
61 mm
Produktgewicht
167.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Modellcode
FUSE 400A 1250V 2GKN/75 AR CU

Electrical data

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
140000 bei 1000 V, 180000 bei 1250 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
GKN/75 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren