Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, superflink, 690 V (IEC), 700 V (UL), 900 A, Größe: 3, Stirnkennmelder, DIN 43653, /80 Optische Anzeige, verschraubte Anschlussfahne
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M6013
|
EAN |
5996516017289
|
UPC |
051712262583
|
Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
Produkthöhe |
76 mm
|
Produktbreite |
95 mm
|
Produktgewicht |
849 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Modellcode |
FUSE 900A 690V 3/80 AR UC INDICATOR
|
Stromstärkewert |
900 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
670000 bei 660 V
|
Lichtbogen (I2T) |
100000
|
Watt-Verluste |
120 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
3
|