Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 1250 V, Größe 3, 76 x 90 x 139 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M6190
|
EAN |
5996516018149
|
UPC |
051712263207
|
Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
Produkthöhe |
76 mm
|
Produktbreite |
95 mm
|
Produktgewicht |
1297 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Stromstärkewert |
400 A
|
Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Löschen (12T) |
120000 bei 1000 V, 160000 bei 1250 V
|
Lichtbogen (I2T) |
19500
|
Watt-Verluste |
95 W
|
Ausschaltvermögen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
3
|