Sicherungseinsatz, superflink, 800 A, AC 1250 V, Größe 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M6203
|
EAN |
5996516018262
|
UPC |
051712563536
|
Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
Produkthöhe |
76 mm
|
Produktbreite |
95 mm
|
Produktgewicht |
1338 g
|
Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
RoHS-konform |
Modellcode |
FUSE 800A 1250V 3SHT AR CU
|
Stromstärkewert |
800 A
|
Betriebsspannung |
1250 V
|
Spannungsart |
AC
|
Watt-Verluste |
125 W
|
Ausschaltvermögen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
3
|