Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 1250 V, DIN 3, aR, DIN, IEC, einfacher (oberer) Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M6241
|
EAN |
5996516018514
|
UPC |
051712263498
|
Produkt Länge/Tiefe |
138 mm
|
Produkthöhe |
45 mm
|
Produktbreite |
58 mm
|
Produktgewicht |
1284 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Stromstärkewert |
450 A
|
Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
Spannungsart |
AC/DC
|
Löschen (12T) |
185000 bei 1000 V, 245000 bei 1250 V
|
Lichtbogen (I2T) |
31000
|
Watt-Verluste |
100 W
|
Ausschaltvermögen |
100 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
3
|