Sicherungseinsatz, superflink, 1800 A, AC 600 V, Größe 3, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M6470
|
EAN |
5996516019450
|
UPC |
051712793599
|
Produkt Länge/Tiefe |
53 mm
|
Produkthöhe |
92 mm
|
Produktbreite |
76 mm
|
Produktgewicht |
952 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
Modellcode |
FUSE 1800A 600V 3BKN/65 AR UR
|
Stromstärkewert |
1800 A
|
Betriebsspannung |
600 V
|
Abschaltleistung |
200 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Löschen (12T) |
210000 bei 660 V
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter |
Sicherungsgröße |
3
|