Dokument herunterladen () von 20

170M6738

Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 1250 V, Größe 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6738
EAN
5027590296311
UPC
051712265355
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1.298 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
UL

Electrical data

Stromstärkewert
315 A
Betriebsspannung
1250 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
58000 bei 1000 V, 77500 bei 1250 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren