Sicherungseinsatz, superflink, 2400 A, AC 1250 V, 200 kA, Größe 4, 105 x 120 x 110 mm, aR, IEC, Kennmelder Typ K
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M7107
|
EAN |
5996516021248
|
UPC |
051712540421
|
Produkt Länge/Tiefe |
202 mm
|
Produkthöhe |
116 mm
|
Produktbreite |
140 mm
|
Produktgewicht |
4975 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Modellcode |
FUSE 2400A 1250V 4BKN/110 AR
|
Stromstärkewert |
2400 A
|
Betriebsspannung |
1250 V (IEC)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
25000000 bei 1250 V
|
Lichtbogen (I2T) |
4000000
|
Watt-Verluste |
255 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
4
|