Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M7397

Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, AC 800 V, Größe NH2, 150 x 61 x 54 mm, gR, IEC, Doppelkennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M7397
EAN
5027590517980
UPC
051712712675
Produkt Länge/Tiefe
61 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
53.9 mm
Produktgewicht
407 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized

Electrical data

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
800 V AC
Abschaltleistung
65 kAIC
Klasse
Klasse gR
Löschen (12T)
36800

Product specifications

Sicherungstyp
PV-ANH2
Sicherungsgröße
NH2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.