Dokument herunterladen () von 20

170M8536

Eaton Bussmann series Sicherungseinsatz, superflink, 550 A, AC 1000 V, Größe 3, 76 x 92 x 159 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M8536
EAN
5996516022283
UPC
051712603942
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
2.8 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4

Electrical data

Stromstärkewert
550 A
Betriebsspannung
1000 V
Abschaltleistung
125 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren