Dokument herunterladen () von 20

170M8610
Modellcode: FUSE 1000A 1000V 3BKN/75 AR UR

Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 1000 V, Größe 3, 74 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M8610
EAN
5027590465625
UPC
051712604130
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1156 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Modellcode
FUSE 1000A 1000V 3BKN/75 AR UR

Electrical data

Stromstärkewert
1000 A
Betriebsspannung
1000 V (IEC)
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
2050000 bei 1000 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren