Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Moeller® series M22 Potentiometer, klassisch, M22, 22,5 mm, R 2,2 kΩ, P 0,5 W, Frontring Titan
Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Potentiometer
|
Katalognummer |
171157
|
EAN |
4015081676477
|
Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
Produkthöhe |
29 mm
|
Produktbreite |
29 mm
|
Produktgewicht |
0.028 kg
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
|
Zertifikat(e) |
CSA Certified
UL Listed UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA CSA File No.: 012528 UL UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 CE IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 UL 508 |
Modellcode |
M22-R2K2
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Design |
klassisch
|
Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
Ausstattung: |
3 einzelne Schraubklemmen
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Design |
klassisch
|
Elektrische Anschlussart |
Schraubanschluss
|
Ausstattung: |
3 einzelne Schraubklemmen
|
Schutzart |
IP66
NEMA sonsitge |
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,5 - 1,5 mm²
|
Anzugsdrehmoment |
0,5 Nm, Schraubklemmen
|
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,5 - 1,5 mm²
|
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,5 - 1,5 mm²
|
Anzugsdrehmoment |
0,5 Nm, Schraubklemmen
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
Bemessungsleistung |
0.5 VA
|
Widerstand |
2200 Ohm
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.5 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|