Eaton Moeller® series SL7-Glühlampe, 230 V, 6W
Produktname |
Eaton Moeller® series SL7 Zubehör Glühlampe
|
Katalognummer |
171293
|
EAN |
4015081679171
|
Produkt Länge/Tiefe |
16 mm
|
Produkthöhe |
35 mm
|
Produktbreite |
16 mm
|
Produktgewicht |
0.007 kg
|
Einhaltung(en) |
CE
|
Modellcode |
SL7-L230
|
Farbe |
Farblos
|
Durchschnittliche nominale Lebensdauer |
3000 hour
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
Lebensdauer, elektrisch |
3,000 h
|
Montagemethode |
Lampenfassung BA15d
|
Produktkategorie |
Zubehör
|
Geeignet für |
Runde blinkende Leuchte
Auswahl |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-30 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Nennstrom |
0 mA
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
230 V
|