Dokument herunterladen () von 20

171384
Modellcode: SL4-L120

Eaton Moeller® series SL4-Glühlampe, 120V, 4W

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series SL4 Zubehör Glühlampe
Katalognummer
171384
EAN
4015081679133
Produkt Länge/Tiefe
16 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
16 mm
Produktgewicht
0.007 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
SL4-L120

Features & Functions

Farbe
Farblos

General information

Durchschnittliche nominale Lebensdauer
3000 hour
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Lebensdauer, elektrisch
3,000 h
Montagemethode
Lampenfassung BA15d
Produktkategorie
Zubehör
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Runde blinkende Leuchte
Auswahl

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C

Electrical rating

Leistungsaufnahme
4 W
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
120 V

Produktspezifikation exportieren