Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171858
Modellcode: ESR5-NV3-300

Eaton ESR5-Sicherheitsrelais für Not-Stopp-/Schutztür-/Lichtgitterüberwachung, 24 V DC, rückfallverzögert, 0-300 sec.

General Specifications

Produktname
Eaton ESR5 Sicherheitsrelais
Katalognummer
171858
EAN
4015081684298
Produkt Länge/Tiefe
114.5 mm
Produkthöhe
99 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.472 kg
Zertifikat(e)
2014/30/EU
CE
CSA-C22.2 No. 14-95
UL File No.: E29184
UL report applies to both US and Canada
EN 50178
EN ISO 13849-1
IEC 62061
UL
UL Category Control No.: NKCR; NKCR7
CSA Class No.: 3211-83; 3211-03
IEC 61508, Parts 1-7
IEC/EN 60204
Certified by UL for use in Canada
UL 508
Machines 2006/42/EG
Modellcode
ESR5-NV3-300

Features & Functions

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Merkmale
Sichere Isolierung
3 Freigabestrompfade unverzögert
Überwachter Reset
Automatischer Start
6 kV zwischen den Freigabestrompfaden (13/14, 23/24, 33/34) und die restlichen Sprossen, sowie zwischen 13/14, 23/24, 33/34 im Verhältnis zueinander
Manueller Start
verstärkte Isolierung
Basisisolierung
Ausstattung:
Rückführkreis
Starteingang
Zulassung nach UL
Abnehmbare Klemmen
TÜV-Zulassung
Funktionen
einkanalig
zweikanalig

General information

Anschlussart
M3 Schraubklemmen
Stromverbrauch
155 mA, DC
Schutzart
Installationsort: ≥ IP54
Gehäuse: IP20
Anschlussklemmen: IP20
IP20
Störaussendung
nach EN 61000-6-4
Störfestigkeit
Entspricht EN 61000-6-2
LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Grüne LED
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge
Ausführung
Grundgerät
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Einbaubreite
45 mm
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Verlustleistung
Typisch 5,43 W
Produktkategorie
Elektronische Sicherheitsrelais
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Wiederholbereitschaftszeit
1000 ms
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
PL e, Leistungsniveau
Kat. 4, Kategorie
300.000 Schaltvorgänge, B10d
Sicherheitsparameter (IEC 62061)
SILCL 3, Sicherheits-Integritätslevel Claim Limit
3,6 x 10-10, PFHd, Ausfallwahrscheinlichkeit pro Stunde
Ausschaltverzögerte Kontakte, SILCL 2 nach IEC 62061
SIL 3, Sicherheits-Integritätslevel, Gemäß IEC 61508
Kat. 4, Kategorie
Nicht zeitverzögerte Kontakte, SILCL 3 nach IEC 62061 und SIL 3 nach IEC 61508
Stoppkategorie (IEC 60204)
0 + 1
Geeignet für
Überwachung von Not-Aus-Kreisen
Modul zum sicheren Unterbrechen von Stromkreisen
Überwachung von Positionsschaltern
Sicherheitsrelais zur Überwachung von Not-Aus- und Schutztürschalter
Schaltfrequenz
Max. 0,5 Hz, Eingabedaten
Typ
  • Not-Halt-Kategorie 1, NOT-AUS
  • Lichtvorhang
  • Schutztür
Spannungsart
DC

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig
Prooftest
240 Monate (Hohe Nachfrage)
19 Monate (Geringe Nachfrage)
Schaltvermögen
3 A bei 3600 O/h, AC-15 bei 230 V, Ausgänge
2,5 A bei 3600 O/h, DC-13 bei 24 V, Ausgänge
0,4 W
Gemäß IEC 60947-5-1, Ausgänge
4 A bei 360 O/h, AC-15 bei 230 V, Ausgänge
Schwingfestigkeit
10 Hz - 150 Hz, Amplitude: ±0,15 mm, Beschleunigung: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)

Climatic environmental conditions

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Kalt nach EN 60068-2-1
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Umweltbedingungen
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 14-95
Kondensation: Ohne Betauung
Betriebstemperatur - min.
-20 °C
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
< 75 %

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte
1 x (0,2 – 2,5) mm², eindrähtig
2 x (0,2 – 1) mm², eindrähtig
2 x (0,25 – 1) mm², feindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0,25 – 2,5) mm², feindrähtig mit Aderendhülse
24 - 12 AWG, ein- oder mehrdrähtig
Abisolierlänge (Hauptleiter)
7 mm
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Einschaltstrom
0,025 - 6 A
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
20.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
26.4 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung
ca. 24 V DC am Eingang, Start- und Rückführkreis
230 V AC
24 V DC (Stromversorgung)
Kurzschlussschutz
Nicht zeitverzögerte 6-A-flinke Sicherung, Für Abgangsstromkreise, extern
Zeitverzögerung 10-A gL/gG Neozed-Sicherung, Für Abgangsstromkreise, extern
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
6 A (ansprechverzögert), Ausgangssicherung, Ausgabedaten
10A gL/gG, NEOZED (verzögert), Ausgangssicherung, extern, Ausgabedaten

Input/Output

Ausschaltleistung
33 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 220 V DC
1500 VA, max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 250 V AC
144 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 24 V DC
288 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 48 V DC
40 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 48 V DC
35 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 110 V DC
42 W max., ohmsche Last (τ = 40 ms), bei 24 V DC
88 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 220 V DC
77 W max., ohmsche Last (τ = 0 ms), bei 110 V DC
Eingang
∞ ms, Gleichzeitigkeit Eingang 1/2
Anzahl Eingänge
ein- und zweikanalig
Anzahl Ausgänge (sicherheitsgerichtet, verzögert) mit Kontakt
2
Anzahl Ausgänge (sicherheitsgerichtet, unverzögert) mit Kontakt
3
Anzahl Ausgänge (Meldefunktion, verzögert) mit Kontakt
0
Anzahl Ausgänge (Meldefunktion, unverzögert) mit Kontakt
1
Ausschaltverzögerung
0,2 - 300 s (± 40 %, K3, K4 regelbar)
Zulässiger Gesamtwiderstand Kabel
22 Ω (Eingangs- und Startkreise bei UN)
Ansprechzeit
600 ms typ. (bei Uₑ im Automatikbetrieb)
70 ms typ. (bei Uₑ im manuellen Modus)
600 ms typ. (K1, K2 - Für UN Automatikbetrieb)
70 ms typ. (K1, K2 - für UN manueller Betrieb)
Quadratischer Summenstrom
55 A² (ITH² = I1² + I2² + I3² + I4² + I5²)
Rückfallzeit
20 ms (unverzögerte Kontakte)
Schaltspannung
250 V
Dauerstrom
6 A Ö, Grenzdauerstrom
6 A S, Grenzdauerstrom

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
5.43 W