Dokument herunterladen () von 20

171903
Modellcode: DX-BR002-102K4

Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 2 Ω, 102,4 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

General Specifications

Produktname
Eaton DX Bremswiderstand
Katalognummer
171903
EAN
4015081683987
Produkt Länge/Tiefe
1200 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
2400 mm
Produktgewicht
255 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E300273
Certified by UL for use in Canada
UL
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL report applies to both US and Canada
UL508
C22.2
Modellcode
DX-BR002-102K4

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bremswiderstand
Schutzart
IP00
IP20
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Benutzt mit
DG1

Electrical rating

Nennspannung - max.
1000 V

Design verification

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag