Eaton xEnergy Netz-Trennw.F Anschluss/MBB hinten B = 1350
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
172178
|
| EAN |
4015081687381
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1175 mm
|
| Produkthöhe |
22 mm
|
| Produktbreite |
325 mm
|
| Produktgewicht |
15 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XPFCBA135
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Bauform |
Bausatz
|
| Material |
Sonstiges
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1350 mm
|
| Oberflächenausführung |
Sonstiges
|