Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

172184
XMW0606CDC-NZM

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Zu öffnende Metall-Frontplatte für Einschub, NZM, geschlossen, IP55, H=150mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
172184
EAN
4015081687633
Produkt Länge/Tiefe
47.6 mm
Produkthöhe
148.5 mm
Produktbreite
565 mm
Produktgewicht
3.1 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMW0606CDC-NZM

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Fachtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren