Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

172500
Modellcode: XTSZDSKV4R-H2000W425

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Tür, belüftet, rechts, HxB=2000x425mm, IP42, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
172500
EAN
4015081690480
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
1940 mm
Produktbreite
417 mm
Produktgewicht
21.159 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSKV4R-H2000W425

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technical data - mechanical

Schutzart
IP42
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren