Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, +Schlüsselschloss, Größe 1
Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
|
Katalognummer |
172528
|
EAN |
4015081690749
|
Produkt Länge/Tiefe |
110 mm
|
Produkthöhe |
110 mm
|
Produktbreite |
225 mm
|
Produktgewicht |
0.635 kg
|
Einhaltung(en) |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
Modellcode |
NZM1-XTVDKL
|
Benutzt mit |
NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
|
Merkmale |
Standard: Schwarz/Grau
Abschließbar Mit Schlüsselschloss |
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Farbe |
Schwarz
|
Rahmen |
NZM1
|
Geeignet für |
Lasttrennschalter
Power circuit breaker |
Abdeckung/Tür Typ |
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Die Türverriegelung kann in der verriegelten AUS- und EIN-Position mit einem Vorhängeschloss am Griff nicht umgangen werden Tür wird in der AUS-Position geöffnet, wenn sie nicht verriegelt ist Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden |
Verriegelungsvorrichtung |
mit Türverriegelung
Abschließbar in Position 0 mit Zylinderschloss und Schlüsseleinschub Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern |
Typ |
Zubehör Türkupplungsdrehgriff
|
Besondere Merkmale |
Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienelementtür Außenwarnschild/Kennzeichnungsschild kann aufgeclipt werden. Komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteile. Verlängerungsachse zusätzlich erforderlich. Verfügbar in zwei Längen
|
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp |
IP66
4X. 12 |