Dokument herunterladen () von 20

172534
Modellcode: NZM4-XTVDKL

Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Türkupplungsdrehgriff, schwarz, +Schlüsselschloss, Größe 4

General Specifications

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM Bedienelement
Katalognummer
172534
EAN
4015081690800
Produkt Länge/Tiefe
165 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
255 mm
Produktgewicht
1.83 kg
Einhaltung(en)
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Modellcode
NZM4-XTVDKL

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NZM4(-4), N(S)4(-4)
Merkmale
Abschließbar
Standard: Schwarz/Grau
Mit Schlüsselschloss
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Farbe
Schwarz
Rahmen
NZM4
Geeignet für
Lasttrennschalter
Power circuit breaker
Abdeckung/Tür Typ
Tür wird in der AUS-Position geöffnet, wenn sie nicht verriegelt ist
Die Türverriegelung kann in der Position „entriegelt EIN“ geändert werden
Die Türverriegelung kann so geändert werden, dass sie von außen mit einem Schraubendreher geöffnet werden kann
Die Türverriegelung kann in der verriegelten AUS- und EIN-Position mit einem Vorhängeschloss am Griff nicht umgangen werden
Verriegelungsvorrichtung
mit Türverriegelung
Abschließbar in Position 0 mit Zylinderschloss und Schlüsseleinschub
Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern
Typ
Zubehör Türkupplungsdrehgriff
Besondere Merkmale
Türkupplungsdrehgriff zur Bedienung des Schalters über eine geschlossene Bedienelementtür Außenwarnschild/Kennzeichnungsschild kann aufgeclipt werden. Komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteile. Verlängerungsachse zusätzlich erforderlich. Verfügbar in zwei Längen
Schutzart/NEMA-Gehäusetyp
IP66
4X. 12

Produktspezifikation exportieren