Dokument herunterladen () von 20

172677
Modellcode: XTPWBAVC-H325W600

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte XW-Hilfsmittelfach, B=600 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
172677
EAN
4015081692323
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
280 mm
Produktbreite
520 mm
Produktgewicht
1.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTPWBAVC-H325W600

Produktspezifikationen

Farbe
Edelstahl
RAL-Nummer
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
325 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Metall
Ausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren