Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173072
Modellcode: XTSZDSQC-H550W800

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Tür, geschlossen, HxB=550x800mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
173072
EAN
4015081696581
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
792 mm
Produktgewicht
10.75 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQC-H550W800

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Fachtür

Technical data - mechanical

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren