Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173083
XTSZDSQV3R-H700W600

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldbreite Tür, belüftet, rechts, HxB=700x600mm, IP31, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
173083
EAN
4015081696697
Produkt Länge/Tiefe
29 mm
Produkthöhe
690 mm
Produktbreite
592 mm
Produktgewicht
9.771 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTSZDSQV3R-H700W600

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Fachtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP31
NEMA sonstige
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren