Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz für IZMX16, fest, H=550mm B=600mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
173341
|
| EAN |
4015081697427
|
| Produkt Länge/Tiefe |
140 mm
|
| Produkthöhe |
483 mm
|
| Produktbreite |
690 mm
|
| Produktgewicht |
20.573 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XTMPIX16FM-H550W600
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Ausführung |
Ablage
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
550 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|