Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz für IZMX40, fest, H=550mm B=800mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
173353
|
| EAN |
4015081697540
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
483 mm
|
| Produktbreite |
690 mm
|
| Produktgewicht |
24.857 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XTMPIX40FM-H550W800
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Ausführung |
Ablage
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
2000 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
800 mm
|