Dokument herunterladen () von 20

173611
Modellcode: BPZ-FP-NZM2X-4/4-1200-MV

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Frontplatte NZM2 mehrere Montageoptionen, vertikal H x B = 300 x 1200 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
173611
EAN
4015081700189
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
305 mm
Produktbreite
1125 mm
Produktgewicht
4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-FP-NZM2X-4/4-1200-MV

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Pulverbeschichtung
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Material
Stahl
Stahlblech
Anzahl der Höheneinheiten
0
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Geeignet für Breite
1200 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Geeignet für
Mehrfach-Montage
Benutzt mit
NZM2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.