Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEffect xVtl-Gehäuse Schalt- und Steuergerätegehäuse Set für geteilten Aufbau mit Profi+-Komponenten für H x T = 1600 x 300 mm, mit 200-mm-Kabelraum
Produktname |
Eaton xEffect xVtl partition
|
Katalognummer |
173660
|
EAN |
4015081700677
|
Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
Produkthöhe |
1600 mm
|
Produktbreite |
100 mm
|
Produktgewicht |
4.6 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
XVTL-SF-16/3-200
|
Ausführung |
Verbinder/Trennsteg
|
Farbe |
Grau
|
Material |
Metall
|
Lastkapazität - max. |
0 kg
|
Geeignet für Gehäusebauhöhe |
1600 mm
|
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
0 mm
|
Geeignet für Gehäusebaubreite |
0 mm
|
RAL-Nummer |
7035
|