Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173992
XTMPIX40FD-H550W1000

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Geräteraumtür für IZMX40, fest, HxB=550x1000 mm, IP55, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
173992
EAN
4015081704521
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
540 mm
Produktbreite
992 mm
Produktgewicht
9.2 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMPIX40FD-H550W1000

Zusätzliche Informationen

Merkmale
EMV-Ausführung

cLieferprogramm

Farbe
Grau
Ausführung
Anschlagtür

Technische daten - mechanisch

Schutzart
IP55
NEMA 4X
Material
Stahl
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung

Produktspezifikation exportieren