Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

173993
Modellcode: XTMPIX40FM-H550W1000

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz für IZMX40, fest, H=550mm, B=1000mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
173993
EAN
4015081704538
Produkt Länge/Tiefe
743 mm
Produkthöhe
521 mm
Produktbreite
961 mm
Produktgewicht
28 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMPIX40FM-H550W1000

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Edelstahl
Ausführung
Bausatz

Technische daten - mechanisch

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm

Produktspezifikation exportieren