Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174041
XTPFUUZ-H1200

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Schottung zwischen XF-Modulen, Sammelschiene oben, H=1200mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
174041
EAN
4015081705016
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
1200 mm
Produktbreite
18 mm
Produktgewicht
3.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTPFUUZ-H1200

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0
Geeignet für
Innere Unterteilung Form 4a
Innere Unterteilung Form 4b
Innere Unterteilung Form 3a
Innere Unterteilung Form 3b
Innere Unterteilung Form 2b
Innere Unterteilung Form 2a

cLieferprogramm

Farbe
Grau

Technische daten - mechanisch

Bauform
Montagesatz
Material
Stahl
Rastermaß
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten
48
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Oberflächenausführung
verzinkt

Produktspezifikation exportieren