Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

174086
XTPZBEZ1

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Isolierung für Sammelschienenhalter-Sockel, vertikal

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
174086
EAN
4015081705467
Produkt Länge/Tiefe
4 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
690 mm
Produktgewicht
0.23 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTPZBEZ1

Zusätzliche Informationen

RAL-Nummer
0

cLieferprogramm

Farbe
Rot
Ausführung
Sonstiges

Technische daten - mechanisch

Material
Sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm

Produktspezifikation exportieren